Las pantallas se utilizan en la profundidad para el cierre lateral de una unidad de zócalo. Entre dos armarios ensamblados puede utilizarse la pantalla para la estabilización de las cantoneras. Las pantallas de 100 mm de altura pueden montarse y combinarse también en el zócalo de 200 mm.
- Artículo No.:
- VX 8620036
- Descripción producto
- Para el cierre lateral de una unidad de zócalo y la estabilización adicional o el equipamiento interior de zócalos ensamblados. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una pantalla de 200 mm de altura o dos de 100 mm.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Profundidad: = 1.200 mm
- Peso/UE
- 4,06 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3,996 kg
- Peso bruto
- 4,02 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177922235
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- Pantalla de zócalo VX, lateral, Al.: 100 mm, para Pr.: 1200 mm, chapa de acero
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones