Para la ventilación del armario a través del zócalo. En zócalos de 200 mm de altura es posible el montaje de una o dos pantallas con aireación. La fijación opcional de pantallas permite también el montaje de las pantallas con aireación en el lateral de la cantonera.
- Artículo No.:
- VX 8660090
- Ejecución
- con aireación
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 100 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
CX
Ancho/Profundidad: 600 mm - Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Peso/UE
- 1,42 kg
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Adecuado para
- para sistema de zócalo VX, chapa de acero
- Peso neto
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,319 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177982949
- ETIM 9
- EC000721
- ETIM 8
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descripción producto
- VX Pantallas de zócalo con aireación, para An./Pr.: 600 mm, chapa de acero