Caja de chapa de acero con tratamiento triple de la superficie ofreciendo una protección anticorrosión óptima. Placa frontal de aluminio de fácil desmontaje para su mecanización. Acceso para mantenimiento rápido y seguro por la parte frontal o posterior
- Artículo No.:
- CP 6540200
- Material
- Caja y puerta: chapa de acero
Asas: aluminio
Cubiertas: plástico - Superficie
- Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Asas: texturizadas - Color
- Caja y puerta: RAL 7035
Listones asa y piezas de cierre: RAL 7030 - Unidad de envase
- Caja con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP-L, Ø 130 mm
Perfiles de montaje soldados por puntos laterales
Escotadura en la parte frontal, cubierta con una placa de aluminio de 3 mm de fácil mecanización
Listones asa laterales con cantoneras
Puerta dorsal, bisagras a la derecha
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm - Dimensiones
- Anchura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 155 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Observación
- Posibilidad de modificación de la conexión del brazo soporte y del sentido de abertura de la puerta mediante giro de la caja
- Material básico
- Aluminio
- Observación referente a la referencia
- Conexión de brazo soporte y bisagras en la parte inferior.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,53 kg
- Peso bruto
- 4,73 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177188495
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Aprobaciones
- UL
- Documentos
- Instrucciones
- Safety instructions