Para el cierre de la abertura del techo en partes de pupitre inferiores y centrales CX.
- Artículo No.:
- CX 6730840
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: Parte central de pupitre CX
Anchura: = 1.600 mm - Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,3 kg
- Peso bruto
- 7,42 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177983434
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
- CX Placa de cierre, para parte central de pupitre CX, para An.: 1600 mm, chapa de acero
- Documentos
- Instrucciones