Pie de apoyo modular, CP 60 grande

Artículo No.: CP 6106400

Artículo No.:
CP 6106400
Ejecución
móvil
Material
Acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Pie de apoyo/travesaños
Ruedas dobles
Observación
Realizando un simple taladro también es posible el uso del sistema de brazo soporte CP 120. Capacidad de carga 50 kg
Capacidad de carga (estática)
35 kg
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 205 mm
Profundidad: 650 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
12,62 kg
Peso bruto
13,42 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177698451
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP pedestal móvil CP 60/120 an x al x pr= 600x205x550 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle