Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible.
- Artículo No.:
- CS 9781686
- Ejecución
- para ensamblaje
Sin escotadura - Material
- Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio - Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV - Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario ensamblable para exteriores de doble pared
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda - Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 600 mm - Dimensiones
- Altura total: 1.945 mm
Altura tejadillo: 45 mm
Altura zócalo: 100 mm - Número puertas
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: BJ20027 - Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
Cantidad: 2 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Código IK
- IK10
- Observación
- Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
- Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 60 kg
- Peso bruto
- 70 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177986107
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- CS Toptec, ensamblable, An.Al.Pr.: 600x1800x600 mm
- Explicaciones
- Declaración de conformidad
- Documentos
- Instrucciones