Perfil soporte para sistema de brazo soporte CP-XL
- Artículo No.:
- CP 6050000
- Ejecución
- abierto
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado, permitiendo así la adaptación de la longitud. Canal para cables cerrado para cargas más elevadas y torsión. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante tapa con cierre a presión.
- Ventajas
- Perfil soporte abierto para una entrada de cables posterior
- Separación de cables de mando y de alimentación de corriente mediante dos canales
- Material
- Perfil de aluminio extrusionado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Tapa con cierre a presión
- Longitud
- 500 mm
- Dimensiones
- Anchura: 80 mm
Altura: 155 mm
Longitud: 500 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,878 kg
- Peso bruto
- 5,135 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177118874
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Documentos
- Instrucciones