Puerta individual para VX, acero inoxidable

Artículo No.: VX 5051152

Artículo No.:
VX 5051152
Material
Puerta: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, exterior pulimentado
Superficie
exterior pulimentada, grano 400
Adecuado para
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
23 kg
Peso bruto
27 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177930261
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101