Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
- Artículo No.:
- VX 5050826
- Dimensiones
- Anchura: 690 mm
Profundidad: 275 mm - Adecuado para
- Anchura: 800 mm
- Observación
- Para el cierre completo de una abertura del suelo se precisa mínimo una chapa deslizante.
- En armarios de dos puertas una UE es suficiente para una mitad del armario
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177973022