Chapas modulares de suelo para la entrada de cables para TS, TS-IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.
Chapas modulares de suelo, con aireación para TS, TS IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.
Módulos de chapa de entrada de cables para la entrada de cables para DK-TS, para utilización en el bastidor de suelo de los armarios para redes. La utilización se realiza sustituyendo una chapa de entrada de cables existente de la...
La estabilidad adicional en combinación con cintas de sujeción, cuando se atornillan para el transporte los armarios equipados a través de la bandeja de base con zócalo o el palet.
Para anclar el armario al suelo, especialmente cuando el armario tiene tendencia a volcar debido al mayor peso de la parte superior o este no puede integrarse en una fila de armarios.
Para el montaje individualizado de la zona del suelo. Dispone de compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como de puntos de puesta a tierra.
Con abertura ajustable y escobillas a ambos lados. La ejecución abierta por los lados permite un equipamiento posterior de la chapa de suelo modular incluso con conectores instalados.
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.
La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles. Juego de chapas de entrada de cables para cubrir la totalidad de la abertura del suelo.