Laterales, atornillables, acero inoxidable, para TS
- Artículo No.:
- TS 8700850
- Ventajas
- Compensación automática de potencial y mayor protección EMC gracias al soporte plano con arandela de contacto
- Sencillo posicionamiento mediante suplementos de fijación
- Bulones de puesta a tierra con superficie de contacto
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
Altura: = 1.800 mm
Profundidad: = 500 mm - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Material básico
- Acero inoxidable
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 11,116 kg
- Peso bruto
- 23,7 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177300095
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Descripción producto
- TS LATERALES INOX. 1800x500 - 2 Uds. 1.4301 (AISI 304)
- Documentos
- Info sheet