Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o puede cortarse para medidas más bajas.
- Artículo No.:
- VX 8800875
- Descripción producto
- Para compensar la ranura entre los laterales generada con el ensamblaje dorsal contra dorsal. Para una altura de armario de 2200 mm o para alargar una altura menor.
- Material
- Perfil cubierta: plástico
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
Altura: ≤ 2.200 mm - Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 0,44 kg
- Peso bruto
- 0,48 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descripción producto
- Cubierta para zona de ensamblaje VX, vertical, para Al.: 2200 mm
- Documentos
- Info sheet