Para montaje directo al perfil horizontal del armario.
- Artículo No.:
- DK 7100000
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Longitud
- 890 mm
- Posibilidades de montaje
- A perfiles horizontales de armario
- Al perfil vertical del armario TS o VX SE mediante una guía de adaptación para ser compatible con el perfil VX
- Adecuado para
- Tipo de armario: DK-TS
Anchura: 1.000 mm
Profundidad: 1.000 mm - Unidad de embalaje
- 6 pza(s).
- Peso neto
- 4,422 kg
- Peso bruto
- 4,623 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501