Guiado de cables

Entrada de cables para aberturas de suelo

Las chapas de suelo incluidas en la unidad de envase de los sistemas de armarios Rittal pueden sustituirse por diferentes chapas de entrada de cables. Las boquillas de entrada de cables y de paso de conectores proporcionan una alta protección IP y facilitan la instalación.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, posterior para TS, TP

Para introducir directamente en la abertura del suelo.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

El módulo de suelo de dos piezas dispone de una entrada de cables especial con escobillas, que garantizan una buena estanqueidad incluso con grandes cantidades de cables.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil de estanqueidad

Para una estanqueidad de la entrada de cables entre las chapas del suelo, especialmente indicado para secciones de cable idénticas.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, posterior

Para fijar a la chapa de entrada de cables y al bastidor del armario.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Chapas modulares de suelo para la entrada de cables para TS, TS-IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, central

El perfil se inserta directamente en las chapas de entrada de cables. De esta forma es posible conducir los cables sin grandes radios de flexión de forma directa sobre una guía de entrada de cables, cuando la placa de montaje se encuentre...

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas de suelo modulares, con aireación para TS IT, TS, SE, TX CableNet

Chapas modulares de suelo, con aireación para TS, TS IT, SE para montaje en el bastidor de suelo de los armarios para redes. El montaje se realiza reemplazando una de las chapas de suelo con la misma profundidad.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Estera filtrante para chapa de entrada de cables, una pieza, con aireación

La estera filtrante para chapa de entrada de cables de un pieza puede recortarse fácilmente para adaptarse a la escotadura.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapa entrada de cables EMC

Para cables blindados con una sección máxima de 20 mm, en combinación con las chapas de suelo de serie.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Perfil para la introducción de cables, central para TS, TP

Para fijar a las chapas de entrada de cables.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapa de entrada de cables para TP

La compensación de potencial a través de elementos de fijación, así como los puntos de puesta a tierra están ya disponibles.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas para entrada de cables para montaje en el sistema TopPult TP

Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas para entrada de cables para VX

Para boquillas para entrada de cables y boquillas de paso de conectores, en lugar de segmentos de las chapas de entrada de cables partidas de serie.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Boquillas de paso de conectores

Adecuadas para secciones de cables de 8 a 36 mm.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Boquillas de entrada de cables

En combinación con la placa para entrada de cables, se realiza una sencilla y rápida estanqueidad en el suelo del armario de los cables a introducir.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Chapas para entrada de cables para montaje en TS y SE

Una entrada de cables segura en combinación con boquillas para entrada de cables y de paso de conectores. Se monta en sustitución de las chapas de entrada de cables de serie.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Módulo para cableado para VX, TS, VX SE

Con troquel del sistema integrado para montajes individualizados.

Entrada de cables para aberturas de suelo

Lateral para módulo para cableado

Laterales para módulo de cableado VX, TS, VX SE, chapa de acero