Para montaje fijo entre dos niveles de fijación 19".
- Artículo No.:
- DK 5501705
- Ventajas
- Rápido montaje por una sola persona, sin herramientas
- Aplicación
- Variable en profundidad para adaptación a las distancias personalizadas entre niveles
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Posibilidades de montaje
- Guías perfil en L de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Marco de montaje de 482,6 mm (19), delante y detrás
- Capacidad de carga
- 100 kg
- Dimensiones
- Anchura: 484 mm
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX IT
TS IT
TE - Distancia niveles
- 600 ‐ 900 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,6 kg
- Peso bruto
- 8,49 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177679146
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descripción producto
- Bandeja para equipos 100kg prof. 600-90 montaje fijo variable en profundidad RAL9005
- Documentos
- Quick guide