De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas, contrarrestan el efecto Kelvin en altas frecuencias, posibilidades de conexión flexibles.
- Artículo No.:
- SZ 2412210
- Descripción producto
- De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles.
- Sección
- 10 mm²
- Conexión
- M6 – M6
- Observación
- Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente.
- Dimensiones
- Longitud: 200 mm
- Unidad de embalaje
- 10 pza(s).
- Peso neto
- 0,21 kg
- Peso bruto
- 0,26 kg
- Código arancelario
- 74198010
- EAN
- 4028177022553
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descripción producto
- SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA EMC 10MM2 200MM
- Aprobaciones
- UL + C-UL (listed)