- Artículo No.:
 
- SZ 2412310
 
- Descripción producto
 
- De cobre estañado, en diferentes longitudes y secciones con hembrillas de contacto integradas. Las trenzas planas de puesta a tierra presentan una inductividad considerablemente menor en comparación con conductores redondos y ofrecen a la vez posibilidades de conexión altamente flexibles. 
 
- Sección
 
- 10 mm² 
 
- Conexión
 
- M6 – M6 
 
- Observación
 
- Rogamos tenga en cuenta las instrucciones de montaje o el manual de puesta a tierra del sistema de armarios o cajas correspondiente. 
 
- Dimensiones
 
- Longitud: 300 mm 
 
- Unidad de embalaje
 
- 10 pza(s). 
 
- Peso neto
 
- 0,3 kg
 
- Peso bruto
 
- 0,359 kg
 
- Código arancelario
 
- 74198010 
 
- EAN
 
- 4028177022584 
 
- ETIM 9
 
- EC000839 
 
- ETIM 8
 
- EC000839 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27062302 
 
- Descripción producto
 
- 
SZ CINTA PUESTA TIERRA PLANA 10P. EMC 10mm², L 300mm