Para una elevada protección de accesos. Separación de los niveles operativo y técnico.
- Artículo No.:
- SZ 1485744
- Material
- Puerta y marco: chapa de acero
- Superficie
- Puerta: texturizada, pintura estructurada
Marco de puerta: galvanizado - Color
- Puerta: RAL 7035
- Unidad de envase
- Puerta
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Incl. tornillos de fijación - Posibilidades de montaje
- A los pasadores de fijación en los laterales del armario de poliéster AX
- Observación
- Bombín de doble paletón de serie intercambiable por bombines de cierre de 27 mm, ejecución A
- Adecuado para tipo de armario
- AX de plástico
- Adecuado para anchura
- = 400 mm
- Adecuada para altura
- = 400 mm
- Grosor del material de la puerta
- 1 mm
- Ángulo de abertura de la puerta
- 105°
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,94 kg
- Peso bruto
- 2,04 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177965874
- ETIM 9
- EC000747
- ETIM 8
- EC000747
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- Puerta interior SZ para armarios de poliéster AX, para An.xAl.: 400x400 mm
- Documentos
- Instrucciones