- Referencia:
- AS 4050.107
- Ejecución
- Mecanización de armarios
Mecanización de piezas planas
Disco de presión patentado con aspiración integrada de las virutas
Husillo de altas prestaciones con el uso mínimo de aceite de lubricación
Comprobación automática de la herramienta
Herramientas DIN
Sistema neumático de sujeción
- Descripción producto
- La Perforex BC 1007 HS permite la modificación de cualquier armario estándar, desde cajas pequeñas a armarios grandes. Este centro de fresado, taladrado y roscado de la serie Perforex BC ofrece la mayor flexibilidad en configuraciones individualizadas.
- Ventajas
- Rápido retorno de la inversión (ROI) a corto plazo y mayor capacidad de competitividad
- Cortos tiempos de proceso manteniendo la alta calidad de mecanización
- Un trabajo rápido, preciso y fiable
- Sistema de programación fácil de usar y de controlar de forma remota
- Software en red con banco de datos centralizado
- Los pedidos a taller programados se encuentran disponibles de inmediato y pueden reutilizarse
- Funcionamiento muy silencioso gracias al armazón completamente soldado
- Unidad de envase
- La Perforex BC se configura en base al proyecto
- Material mecanizable
- Aluminio
- Acero
- Acero inoxidable
- Plástico
- Cobre
- Opciones de máquina
- Prolongación para ajuste de profundidad 4050.022
- Ajuste motorizado de la profundidad 4050.020
- Mando de máquina
- Programación taller
- 4 ejes Control CNC
- Optipanel de Rittal con monitor de 24"
- Seguridad
- Rejilla de protección con dispositivo de protección óptico
- Valla de protección trasera
- Interfaces
- Conexión a diferentes sistemas CAD
- Importación de formatos DXF
- EPLAN Pro Panel
- Rittal Configuration System
- Observación
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.250 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidad: 3.490 mm
- Conexión de aire comprimido
- 6 bar
- Nº de espacios de herramienta
- 21
- Tool holder (Pick-up-System)
- Sí
- Tensión de mando (c.c.)
- 24 V
- Intensidad máx.
- 32 A
- Tensión de servicio
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Maximum machinable area for cubic parts
- Anchura: 1.200 mm
Altura: 1.600 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 4.250 mm
Altura: 2.410 mm
Profundidad: 3.490 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 2.300 kg
- Código arancelario
- 84571090
- EAN
- 4028177804531
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Descripción producto
-
AS Centro de mecanizado Perforex BC 1007 HS