- Referencia:
- AS 4050.331
- Ejecución
- izquierda
- Descripción producto
- Posibilidad de colocar las unidades en el lado izquierdo o derecho de la máquina.
- Ventajas
- Ubicación variable de las unidades, según la disponibilidad de espacio y posición de montaje en la nave de producción
- Superficie de apoyo
- Anchura: 1.537 mm
Altura: 3.379 mm
Profundidad: 3.513 mm
- Observación
- No es posible una modificación posterior
- Adecuados para referencia
- 4050330
- 4050335
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 73069000
- EAN
- 4028177952447
- Descripción producto
-
AS Perforex LC power units left, Overall dimension incl. maintenance unit, (WxHxD): 5900 x 3800 x 8300 mm