- Referencia:
- AS 4050.317
- Descripción producto
- Techo de protección del cerramiento para centros láser LC Perforex. Imprescindible si el lugar de ubicación de la máquina permite un acceso desde arriba, así como en el caso de montaje de elementos reflectantes, como por ej. lámparas, guías de cables, entre otros, por encima del láser.
- Observación
- Un técnico de Rittal debe realizar una visita in situ con el fin de seleccionar y definir la ejecución del láser
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 3.900 mm
Altura: 1.100 mm
Profundidad: 5.400 mm - Adecuados para referencia
- 4050.330
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 750 kg
- Código arancelario
- 73089098
- EAN
- 4028177805934
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36620404
- Descripción producto
- AS Machinery housing LC (roof), Roof structure of the machine housing for Perforex Lasercenter, LC with integrated supply air opening., Mandatory if machining room is visible from above., Additional reduction of operating noise
Techo de protección para Perforex LC 3030
Referencia: AS 4050.317
Techo de protección del cerramiento para centros láser LC Perforex. Imprescindible si el lugar de ubicación de la máquina permite un acceso desde arriba, así como en el caso de montaje de elementos reflectantes, como por ej. lámparas, guías de cables, entre otros, por encima del láser.