- Referencia:
- AS 4050.456
- Ejecución
- Display táctil
Selección de la sección de cable mediante pantalla táctil
Soporte para el procesado de máx. 23.000 punteras aisladas - Descripción producto
- Ventajas
- Fácil manejo
- Procesado seguro y rápido de punteras aisladas
- Desaparecen los tiempos de preparación gracias al cambio automático de herramienta
- Procesado sencillo y rápido
- Gracias al depósito de 5 piezas no es necesario cambiar las punteras aisladas
- Observaciones
- Forma estándar trapezoidal, otras disponibles bajo demanda.
- Dimensiones
- Anchura: 335 mm
Altura: 565 mm
Profundidad: 485 mm - Datos técnicos
- Zona de crimpado 0,5 - 2,5 mm² (AWG 20 - 14)
- Longitud de crimpado 8 y 10 mm
- Longitud de introducción 27 mm (1.06 in.)
- Conexión de aire comprimido
- 5,5 bar
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia aparente
- 16 VA
- Compresión
- Crimpado trapezoidal
- Tiempo del ciclo
- < 2 s
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 22 kg
- Código arancelario
- 84624900
- EAN
- 4028177930865
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17130101
- Descripción producto
- AS Crimpadora RC
Crimpadora RC
Referencia: AS 4050.456
Crimpadora con accionamiento electroneumático con depósito de 5 piezas para el procesado de punteras aisladas en rollo de secciones diferentes. Para este producto se requiere la compra adicional de la formación 5058.207.
Nº de unidades de embalaje *
* 1 Unidad de embalaje = 1 pza(s).