- Referencia:
- AS 4050.000
- Ejecución
- 2 emparrillados con 8 ubicaciones respectivamente, distancia entre tubos 100 mm
- Descripción producto
- El carro de transporte y almacenaje LT 1000 facilita el almacenaje y el picking, así como la manipulación de piezas planas como placas de montaje, puertas, laterales o dorsales.
- Ventajas
- Ajustable de forma individual gracias al emparrillado de altura graduable
- Almacenaje y transporte sin esfuerzo de piezas planas
- Cómodo transporte gracias a sus ruedas industriales
- El emparrillado, texturizado, protege piezas planas como puertas, laterales, etc. de arañazos y desperfectos
- Material
- Placa del suelo: plástico
Emparrillado: acero, texturizado
- Capacidad de carga
- 500 kg
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 122 kg
- Código arancelario
- 84279000
- EAN
- 4028177804142
- ETIM 7.0
- EC001203
- ECLASS 8.0
- 36659090
- Descripción producto
-
AS Carro de transporte y almacenaje LUT 1000