- Referencia:
- AS 4051.600
- Descripción producto
- Con recubrimiento de plástico.
- Datos técnicos
- Resistente al calor hasta 105 °C
- Material
- E-Cu, estañado galvánico
Recubrimiento de plástico: polipropileno
- Color
- blanco
- Longitud
- 10 mm
- AWG
- 18
- Diámetro interior
- 2,8 mm
- Código de color Rittal
- Sí
- Para sección
- 0,75 mm²
- Observación
- Certificación UL en combinación con las herramientas correspondientes, como por ej. crimpadoras.
- Normas
- AEH DIN 46228
- Forma de entrega
- sobre correa
- Unidad de embalaje
- 5.000 pza(s).
- Peso/UE
- 5 kg
- Código arancelario
- 85369010
- EAN
- 4028177938670
- ETIM 7.0
- EC000005
- ECLASS 8.0
- 36659290
- Descripción producto
-
AS Terminales 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18