- Referencia:
- AS 4055.720
- Descripción producto
- La bomba electrohidráulica se utiliza para el accionamiento de los productos de la serie CW 120-S.
- Potencia
- 1,3 kW
- Filling volume
- 3,2 l
- Working volume
- 2,2 l
- Flow rate (max.)
- 1,1 l/min
- Oil (type)
- HLP 46
- Corriente nominal
- 5,65 A
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 400 mm
Altura: 325 mm
Profundidad: 335 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 402 mm
Altura: 342 mm
Profundidad: 397 mm
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 700 bar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 29 kg
- Código arancelario
- 84138100
- EAN
- 4028177920644
- ETIM 7.0
- EC011047
- ECLASS 8.0
- 27301290
- Descripción producto
-
AS Bomba electrohidráulica