- Referencia:
- SZ 1.750.4000.51
- Material
- latón niquelado
- Color
- niquelado (mate)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar)
- Ancho de llave
- 46 mm
- Para zona EX polvo
- sin
- Para zona EX gas
- sin
- Junta
- Junta de estanqueidad
- Dimensiones
- Rosca: M40 x 1,5
Long. de la rosca: 8 mm - Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 8 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- Descripción producto
- VariaPro Rail M40x1,5 cable 26,5-32mm, 5 P.