Este artículo dejará de estar disponible a partir de: 30 ene. 2018
- Referencia:
- SZ 1.218.2001.50
- Ejecución
- recto
- Descripción producto
- Prensaestopas en medidas métricas en poliamida
- Material
- Poliamida
Junta de sellado: NBR/FKM - Color
- Negro
RAL 9005 - Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68 (10 bar) con anillo O extra
- IP 69K con anillo O extra
- Paso de rosca
- 1,5 mm
- Ancho de llave
- 24 mm
- Para zona EX gas
- sin
- Radio de flexión (máx.)
- No
- Ejecución con ensayo contra explosiones
- No
- Prensaestopa plano
- No
- Libre de halógenos
- Sí
- Refuerzo de fibra de vidrio
- No
- Junta múltiple
- No
- Resistente a golpes
- Sí
- Con contratuerca
- No
- Prensaestopa divisible
- No
- Dimensiones
- Long. de la rosca: 9 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...100 °C
- Long. de la rosca
- 9 mm
- Unidad de embalaje
- 50 pza(s).
- Código arancelario
- 85389099
- ETIM 7.0
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descripción producto
- METRICA-P negro M 20x1,5 8-13 mm