- Referencia:
- SZ 1.321.1600.58
- Ejecución
- Junta tórica
- Material
- O-Ring: FPM
- Diámetro interior
- 12 mm
- Grosor del material
- 1,5 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -40 °C...200 °C
- Unidad de embalaje
- 100 pza(s).
- Código arancelario
- 39269097
- Descripción producto
- Junta tórica 12x1.5 mm para rosca M16