Chat with us, powered by LiveChat

Prensaestopas HUMMEL

Prensaestopas industriales Ex

Prensaestopas para uso industrial en atmósferas potencialmente explosivas. Dependiendo de la aplicación, los prensaestopas están disponibles en plástico, latón, latón niquelado y acero inoxidable. Los prensaestopas certificados Ex-e y Ex-d solo son adecuados para cables no armados/armados.

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas Standard

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Aquí encontrará acoplamientos de poliamida, latón y...

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-e prensaestopas EMC

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 u EN 60079-7. Dos sistemas de protección EMC diferentes...

Prensaestopas industriales Ex

HSK Ex-e para aplicaciones especiales

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para su uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" de acuerdo con EN 60079-0 y EN 60079-7. Aquí encontrará, entre otras cosas, prensaestopas...

Prensaestopas industriales Ex

HSK-Ex-d prensaestopas Standard

Los prensaestopas de la serie HSK-Ex están diseñados para uso en instalaciones de operación eléctrica en áreas potencialmente explosivas con protección tipo "e" y/o "d" de acuerdo con EN 60079-0, EN 60079-1 y EN 60079-7.

Prensaestopas industriales Ex

Accesorios Ex

Aquí encontrará cerraduras de poliamida, latón y acero inoxidable, así como accesorios adicionales para todas las series en nuestros pasacables industriales para áreas protegidas contra explosiones con protección tipo "e" y/o "d".