- Referencia:
- SZ 1.899.4032.50
- Material
- Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Junta tórica: VMQ - Rosca exterior métrica
- M40 x 1,5
- Rosca interior métrica
- M32 x 1,5
- Protección contra explosiones
- Sí
- Niquelado
- No
- Campo de temperatura de servicio
- -60 °C...180 °C
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso/UE
- 87 kg
- Código arancelario
- 73079910
- Descripción producto
- RSD-INOX-Ex-d M40xM32 / -60°C - 180°