Rittal ofrece soluciones inteligentes y flexibles para exteriores de un solo proveedor:
Nuestros robustos racks se combinan con sistemas de climatización inteligentes y de bajo consumo para entornos exigentes y casi todos los rangos de temperatura.
- Reduce tu huella de carbono en un 75 % de media con la innovadora tecnología Blue e+
- Alrededor de un 50 % menos de acumulación de calor debido a la exposición al sol, gracias al concepto de rack de doble pared
Simplemente versátil
Rittal ofrece una respuesta sencilla a cada necesidad
¡Con soluciones inteligentes y flexibles compuestas por racks y sistemas de climatización perfectamente adaptados para satisfacer todas las necesidades!
- Reducción de la complejidad gracias a un sistema modular inteligente compuesto por un rack y climatización
- Los cortes mecanizados previamente en la puerta y los adaptadores contribuyen a un diseño uniforme y un montaje rápido de los componentes de climatización
- Amplia gama de accesorios para una funcionalidad óptima (calentador de rack, termostato, higrostato e interfaz IoT)
- Apto para utilizar en todo el mundo gracias a las homologaciones internacionales y a la disponibilidad instantánea de los productos en existencias
Extremadamente robustos
Rittal ofrece un funcionamiento completamente fiable
¡Con soluciones de productos extremadamente robustos, seguros y aptos para exteriores para entornos con condiciones adversas!
- Gran resiliencia gracias al acabado con pintura resistente a la radiación UV de los racks, a las unidades de climatización y a los materiales de alta calidad utilizados para los racks Toptec (aluminio y acero inoxidable)
- Los refrigeradores Blue e+ son idóneos para un amplio rango de temperatura: de -30 ºC a +60 ºC
- Altos índices de protección: rack Toptec: IP 55 / IK 10; refrigeradores: IP 56 y UL tipo 4, 3R, 12
- El diseño inteligente del rack Toptec reduce la influencia de la exposición al sol (el rack de doble pared favorece una disipación térmica pasiva)
Realmente eficiente
Rittal reduce los costes energéticos y maximiza la disponibilidad
Con tecnología Blue e+ energéticamente eficiente para un ahorro de energía medio del 75 %, además de una monitorización inteligente y servicio en todo el mundo para la máxima disponibilidad del equipo.
- La tecnología Blue e+ con tubo térmico integrado logra un ahorro energético medio del 75 % (alta eficiencia gracias a la instalación en exteriores)
- El diseño inteligente del rack Toptec fomenta una disipación térmica pasiva (rack de doble pared)
- La conexión de los refrigeradores a una interfaz IoT permite una monitorización remota sencilla
- Soluciones de racks y refrigeradores de bajo mantenimiento
- Nuestra red de servicio mundial garantiza el funcionamiento y el suministro de piezas de recambio en todo momento