Sistemas digitales de control del tráfico para una mejor calidad del aire

Racks exteriores para sistemas de gestión del tráfico

Zonas urbanas con un eficiente diseño

Racks exteriores para sistemas de gestión del tráfico

La ciudad digital del futuro será más respetuosa con el medioambiente, más eficiente en el uso de los recursos y un lugar mejor para vivir. Hoy en día, los sistemas de control y gestión del transporte ya ofrecen soluciones innovadoras para maximizar el flujo del tráfico y mejorar la calidad del aire.

La gestión inteligente del tráfico suele llevarse a cabo en exteriores. Los racks robustos y resistentes garantizan la protección de la tecnología inteligente en su interior, por ejemplo:

  • Sistemas de gestión del tráfico
  • Control de semáforos
  • Tecnología de sensores para medir el tráfico, como la pureza del aire

Rittal te proporciona un sistema modular de racks y soluciones de climatización que protegen tus sistemas y equipos, y puede suministrarse en un plazo de 24/48 horas. La opción segura para cada zona. Seguros y protegidos en todos los entornos.

Muchos sistemas de gestión del tráfico son fácilmente accesibles y, por lo tanto, deben protegerse contra el vandalismo y el acceso no autorizado. Rittal te ofrece soluciones con un alto índice de resistencia para garantizar que el tráfico sigue fluyendo con seguridad.

La elección correcta de los materiales, el tratamiento de superficie correcto y la mano de obra de primera categoría de los racks de exteriores garantizan una larga vida útil para que tus sistemas funcionen de forma continua y sin problemas.

Entornos 3 y 4

Protección avanzada para exteriores y protección extrema para exteriores

Las soluciones de tecnología del tráfico en exteriores se pueden encontrar tanto en zonas públicas como no públicas. Los racks están expuestos a la intemperie, la radiación UV, la lluvia y las tormentas, y también deben protegerse de las sustancias corrosivas presentes en el aire ambiente. Rittal te ofrece la solución adecuada para ello, por ejemplo, en forma de techos resistentes a la intemperie, protección anticorrosiva optimizada y clases de alta resistencia.

Soluciones habituales para los sistemas de gestión del tráfico

Techos

Cerramiento para exteriores para armario compacto AX

Cerramiento para armarios compactos AX para uso en exteriores. Para realizar un concepto de caja dentro de caja. Escotadura en la parte inferior y rejillas en el lateral y suelo para una aireación correcta del armario.

Armarios para exteriores

Armarios básicos para exteriores

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno

Climatización

Resistencias calefactoras

Las resistencias calefactoras garantizan que la potencia calefactora sea siempre la correcta, evitando la formación de condensación, especialmente en ubicación en exteriores.