Soluciones para exteriores para la electromovilidad

Recarga inteligente y fiable

Protección segura para tus sistemas de carga

Racks de exteriores para infraestructuras de carga

La movilidad eléctrica es clave para una movilidad respetuosa con el medioambiente en todo el mundo. Un condición indispensable para la movilidad eléctrica es una infraestructura de carga generalizada. Las estaciones de carga deben contar con una protección óptima contra la corrosión, el vandalismo y las inclemencias meteorológicas.

Una amplia gama de soluciones de racks, climatización y distribución de corriente convierte a Rittal en tu socio ideal a la hora de configurar una infraestructura de carga fiable y de alto rendimiento.
Las soluciones para exteriores configurables están disponibles como productos estándar y se pueden suministrar en 24 horas.

 Esto garantiza una fiabilidad continua de todas tus aplicaciones, incluidas

  • las estaciones de carga CC, y
  • las infraestructuras de carga completas (referencias: Tritium y SBRS GmbH).

Los componentes de carga para vehículos eléctricos dependen de una protección de primera categoría contra la corrosión, el vandalismo y las inclemencias meteorológicas. Solo así se puede garantizar un proceso de carga sencillo en todo momento. El robusto sistema del bastidor de Rittal ofrece un amplio espacio para la gestión de cargas y la electrónica de potencia. Los racks de infraestructuras también deben mostrar una estabilidad extremadamente alta ante los componentes pesados.

Dada la proximidad habitual de la infraestructura a hogares, tiendas y comercios, la compatibilidad electromagnética (CEM) desempeña un papel igual de importante. Unos desafíos que podrás superar fácilmente con las soluciones para exteriores de Rittal.

Entornos 1 a 4

Desde la protección avanzada para interiores hasta la protección extrema para exteriores

Los sistemas de carga se instalan en los lugares más variados, desde entornos protegidos, como aparcamientos de varias plantas, hasta zonas públicas, como servicios de carreteras y aparcamientos abiertos, donde es posible un acceso no autorizado en cualquier momento. Rittal te ofrece una solución adecuada para cada entorno; todo en un solo proveedor.

Soluciones habituales para infraestructuras de carga

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios de distribución

Sistemas de armarios

Los sistemas de armarios ensamblables VX25 y TS 8, así como el sistema de armarios individuales SE disponen de un perfil de bastidor perfeccionado. El equipamiento interior puede realizarse sobre 2 niveles de montaje, asegurando un uso...

Armarios de distribución

Cajas murales

Soluciones de armarios y cajas compactas en las variantes: armarios compactos AX, armarios de poliéster AX y armarios individuales SE. Gran versatilidad para aplicaciones de control con requisitos de espacio mediano. Cumplen las más altas...

Armarios de distribución

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...