Soluciones para exteriores para fuentes de alimentación

Cómo proteger la transición energética

Protección contra interrupciones del suministro eléctrico

Racks de exteriores para sistemas de alimentación eléctrica

La infraestructura de la alimentación eléctrica se enfrenta a importantes desafíos. Por un lado, la demanda de electricidad está aumentando, por ejemplo, para dar servicio a la movilidad eléctrica. Al mismo tiempo, cada vez se genera más electricidad mediante energías renovables como la eólica y la solar. En comparación con las fuentes de energía convencionales, esta generación está sujeta a un mayor número de fluctuaciones.

De modo que la creciente complejidad operativa de nuestras redes eléctricas exige unas infraestructuras de red más amplias, potentes e inteligentes.

Las redes eléctricas dependen de soluciones fiables para garantizar un funcionamiento sin problemas. Con este objetivo, Rittal te ofrece una gama de racks de exteriores seguros y robustos, con sistemas de climatización adecuados, para una protección óptima de tus instalaciones.

Un sistema modular de productos estándar permite la configuración de una solución individual. Las entregas en 24 horas garantizan la máxima fiabilidad de tus aplicaciones, por ejemplo,

  •  racks de protección de relés para exteriores,
  •  racks de protección local, y
  •  cuadros eléctricos y de control.

La protección de la superficie contra la corrosión y la humedad desempeña un papel determinante en los sistemas de alimentación eléctrica. La solución es utilizar materiales de alta calidad y una protección óptima contra la corrosión.

Las diferentes condiciones meteorológicas y las fluctuaciones estacionales hacen que disponer de un control de temperatura óptimo sea imprescindible para lograr un funcionamiento satisfactorio. Rittal te ofrece una amplia gama de opciones de climatización, adaptadas a tus requisitos individuales.

Entornos 1 y 3

Protección avanzada para interiores y avanzada para exteriores

Mientras que las estaciones transformadoras se pueden asignar al entorno de instalación 1, las subestaciones eléctricas pertenecen a los entornos 1 y 3. Algunas estaciones convertidoras también pueden instalarse en zonas clasificadas como protección avanzada para interiores, mientras que otras deben asignarse a la categoría 3 o incluso a un entorno de protección extrema para exteriores en el caso de instalaciones en alta mar. Seguras y protegidas en todos los entornos.

Soluciones habituales para los sistemas de alimentación eléctrica

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios para exteriores

Armarios básicos para exteriores

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno

Armarios de distribución

Cajas pequeñas

Gran variedad de cajas pequeñas: cajas de policarbonato PK, cajas de aluminio GA, cajas pequeñas KX, cajas de bornes de chapa de acero con o sin entrada de cables, E-Box y cajas Bus. Las cajas murales cumplen las más altas...

Refrigeradores, Thermoelectric Cooler

Refrigerador mural Blue e+ para exteriores 1,5 kW – 5,0 kW

Refrigeradores murales Blue e+ para exteriores energéticamente eficientes en las clases de potencia 1500 W a 5000 W. Gracias al alto grado de protección IP56 / UL tipo 12/3R/4 y al campo de temperatura de -30 °C a 60 °C...

Resistencias calefactoras

Resistencia calefactora para armarios sin ventilador

Las resistencias calefactoras para armarios regulan la humedad relativa e impiden que la temperatura descienda por debajo del punto de rocío, evitando así la condensación en el armario de distribución. Se evitan daños...