De un punto a otro de forma segura

Solución para exteriores para infraestructuras ferroviarias

Seguridad para una movilidad respetuosa con el medioambiente

Solución de rack de exteriores para infraestructuras ferroviarias

En el contexto de la transformación de la movilidad, cada vez se transportan más personas y mercancías por ferrocarril; sin embargo, esto plantea enormes desafíos para la infraestructura ferroviaria y sus operadores. Los altos estándares de seguridad y fiabilidad exigen unas operaciones sin problemas. Ya sea para la tecnología de señalización, las telecomunicaciones o puntos como las vías, los túneles, los puestos de señalización y las estaciones, las instalaciones al aire libre deben estar completamente protegidas en todos los entornos.

Con su gama de racks, climatización y distribución de corriente, Rittal es el socio ideal para establecer y desarrollar infraestructuras ferroviarias seguras y de alto rendimiento. Hay una amplia variedad de soluciones para exteriores disponible de forma estándar que se pueden entregar en 24/48 horas, lo que ofrece la máxima seguridad para tus aplicaciones en todos los ámbitos, como

  • DB Broadband (tecnología de telecomunicaciones, expansión de fibra óptica),
  • tecnología de seguridad en la vía,
  • armarios para equipos de señalización en el Reino Unido.

La infraestructura ferroviaria en exteriores suele encontrarse muy cerca del tráfico ferroviario y requiere un alto nivel de robustez debido a las vibraciones experimentadas. Y el vandalismo, así como el acceso no autorizado también plantean un desafío igual de grande que las diferentes condiciones meteorológicas.

Entornos 3 y 4

Protección avanzada para exteriores y protección extrema para exteriores

La infraestructura ferroviaria normalmente se clasifica en los entornos 3 y 4. Rittal tiene las soluciones adecuadas para ti para ambos entornos, por ejemplo, con índices de alta resistencia y la máxima protección contra la corrosión

.

Soluciones habituales para infraestructuras ferroviarias

Armarios para exteriores

CS Toptec

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Armarios para exteriores

Armarios básicos para exteriores

Sistema de cajas de pared simple, con una y dos puertas. Listo para el uso en cualquier aplicación con equipamiento interior pasivo o escasa potencia de pérdida en exteriores. Concepto de techo con rejillas en todo el contorno

Armarios para exteriores

Armarios para exteriores

Los armarios para exteriores son ideales para su ubicación en la intemperie. Rittal ofrece como productos de serie disponibles de fábrica, armarios murales CS y armarios CS New Basic. Los armarios CS Toptec para proyectos son la...