Armario básico AX, chapa de acero

Referencia: AX 1050000

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.

Referencia: 2394210

Carril para montaje interior AX

Referencia: PRO98867

Empuñadura Confort Mini AX

Referencia: 1381550

Puerta interior para armario compacto AX

Referencia: PRO14788

Portaesquema plástico

Referencia: PRO99267

Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Referencia: PRO94464

Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Referencia:
AX 1050000
Ventajas
Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 210 mm
Grosor del material de la puerta
1,5 mm
Grosor del material de la caja
1,25 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
450 mm x 475 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Sí
Nº de cierres
2
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Cantidad: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
15,06 kg
Peso bruto
15,42 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
67,73 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177813397
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 500x500x210 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, dos cierres de aldabilla
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle