Armario básico AX, chapa de acero

Referencia: AX 1057000

El armario compacto AX con levas marcadas en el techo, suelo y lateral replica la conocida retícula de 25 mm del armario grande VX25. Gracias a este sistema único, patentado, los armarios compactos AX están preparados para poder ser equipados y actualizados. Los componentes y accesorios del sistema pueden instalarse de forma sencilla, rápida y segura sobre las guías, sin necesidad de taladrar.

Referencia: 2394250

Carril para montaje interior AX

Referencia: PRO98867

Empuñadura Confort Mini AX

Referencia: PRO14788

Portaesquema plástico

Referencia: PRO99267

Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Referencia: PRO94464

Placa de entrada de cables plástica con membranas, para AX

Referencia:
AX 1057000
Ventajas
Más opciones de montaje interior gracias a las levas integradas en la retícula de 25 mm en combinación con el carril para montaje interior y nuestra amplia gama de accesorios
Mantenimiento del grado de protección (UL-Approbation) a partir del montaje del carril para montaje interior sin taladrar
Nivel de montaje adicional y elevada capacidad de carga gracias a la guía de equipamiento del suelo
Fácil planificación y configuración con el configurador RiPanel de Rittal
Material
Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta(s)
Placa(s) entrada de cables en el suelo de la caja
Placa de montaje
Listón de puerta perforado
Cierre: doble paletón 3 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Código IK
IK10
Dimensiones
Anchura: 500 mm
Altura: 700 mm
Profundidad: 250 mm
Grosor del material de la puerta
2 mm
Grosor del material de la caja
1,5 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2,5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
450 mm x 675 mm
Número puertas
1
Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
Sí
Nº de cierres
2
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Placa de entrada de cables
Tamaño: 3
Cantidad: 1
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
24,75 kg
Peso bruto
24,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
95,89 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94032080
EAN
4028177813335
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
AX Armario compacto, An.Al.Pr.: 500x700x250 mm, chapa de acero, con placa de montaje, con una puerta, dos cierres de aldabilla
Aprobaciones
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
PCF-declaration
Documentos
Instrucciones
Load brochure
Otras informaciones
Protective conductor brochure
Safety instructions
White Paper
Fichas técnicas
Información técnica general
Técnica en detalle