Cajas murales EL, 3 piezas con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo

Artículo No.: EL 2249605

Caja mural de 3 elementos, premontada con: Entrada de cables cerrada, arriba y abajo, placa para montaje mural adjunta. Grado de protección IP 55.

Artículo No.: 2090000

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Artículo No.:
EL 2249605
Ejecución
Armarios murales IT
con placa de montaje y guías perfil, montaje fijo
Descripción producto
Caja mural con óptima accesibilidad mediante pieza basculante.
Material
Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Texturizada
General colour
RAL 7035
Color
Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris)
Unidad de envase
Pieza mural con placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo, y placa de montaje (adjunta)
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
1 llave para armario de doble paletón nº 5
Empuñadura Confort Mini para bombines de cierre
Cierre de seguridad 3524 E
Unidades de altura
9 UA
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 478 mm
Profundidad: 373 mm
Pr. de montaje
320 mm
Dimensiones interiores
Anchura interior: 502 mm
Altura interior: 415 mm
Profundidad parte móvil
216 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
485 mm x 432 mm
Profundidad de la pieza mural
135 mm
Código IK
IK08
Capacidad de carga pieza basculante (estática)
450 N
Material básico
Chapa de acero
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
28,5 kg
Peso bruto
30 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177324329
ETIM 9
EC002500
ETIM 8
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Descripción producto
EL CAJA MURAL 3 PZAS. 9UA T=375MM MIT MONTAGEPLATTE
Aprobaciones
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle