Para la fijación de envolventes AX y KX de acero inoxidable.
- Referencia:
- SZ 2433010
- Descripción producto
- Para la fijación de envolventes AX y KX de acero inoxidable.
- Ventajas
- Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared
- Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio.
- En caso necesario puede ocultarse el soporte con una cubierta
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Soporte para fijación mural
Cubiertas
Incl. material de fijación - Distancia a la pared
- 20 mm
- Observación
- Por motivos de seguridad e higiene las cajas de acero inoxidable no disponen de taladros para el soporte de fijación mural
- Adecuado para
- Tipo de armario: AX acero inoxidable
KX acero inoxidable - Tipo de comunicación según 508A
- Type 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,42 kg
- Código arancelario
- 83025000
- EAN
- 4028177938144
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de acero inoxidable 1.4301, distancia a la pared: 20 mm
- Aprobaciones
- UL + C-UL - FTTA
- Documentos
- Instrucciones
- Load brochure