Tapón de compensación de presión de poliamida, con membrana de estanqueidad integrada, para armarios expuestos a cambios climáticos (por ej. en ubicación en exteriores).
- Referencia:
- SZ 2459500
- Descripción producto
- En armarios cerrados expuestos a cambios climáticos puede generarse agua de condensación en el interior a causa de las diferencias de presión. Gracias a la membrana de estanqueidad integrada en el tapón de compensación de presión, se minimizan estas diferencias de presión y se evita la formación de condensación, además de proteger contra la entrada de humedad del exterior. El montaje se realiza en superficies verticales para protegerlos de la suciedad.
- Datos técnicos
- Caudal de aire hasta 120 litros/hora con una diferencia de presión de 70 mbar
- Rosca de conexión M12 x 1,5
- puede montarse en materiales con un grosor de hasta 4 mm
- Material
- Poliamida
- Color
- Semejante RAL 9005
- Unidad de envase
- Incl. contratuerca
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 68
- IP X8
- Unidad de embalaje
- 5 pza(s).
- Peso neto
- 0,015 kg
- Peso bruto
- 0,02 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177516960
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Descripción producto
- SK TAPON COMPENS. PRESION M12x1,5 27mm.
- Documentos
- Info sheet