Soporte para fijación mural para AX de chapa de acero, KX de chapa de acero, AX IT, EL

Referencia: AX 2508020

Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.

Referencia:
AX 2508020
Descripción producto
Óptimo para un cómodo montaje de cajas murales por una sola persona, incluso en espacios reducidos.
Ventajas
Atornillado directo por la parte posterior con un tornillo autorroscante en el cuerpo del armario
Fácil montaje del soporte mural a un tornillo premontado en la pared
Las posiciones de montaje distintas permiten adaptar la fijación mural de forma óptima a las condiciones del espacio.
Alternativamente al tornillo autorroscante, es posible fijar el soporte con un tornillo y una tuerca desde el interior.
Adicionalmente puede fijarse con una tuerca en aplicaciones dinámicas
Material
Chapa de acero, galvanizada
Unidad de envase
Soporte para fijación mural
Cubiertas
Incl. material de fijación
Distancia a la pared
20 mm
Adecuado para
Tipo de armario: AX chapa de acero
KX chapa de acero
AX IT
EL
Caja mural AX, 3 piezas
Tipo de comunicación según 508A
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0,44 kg
Peso bruto
0,44 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
83025000
EAN
4028177938281
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
SZ Soporte para fijación mural, para AX y KX de chapa de acero, distancia a la pared: 20 mm
Aprobaciones
DNV
UL + C-UL - FTTA
Documentos
Instrucciones
Load brochure