Para la protección de los elementos de mando e indicación. Con una altura de montaje de máx. 35 mm adecuado para paneles de mando AX y AE.
- Referencia:
- FT 2791000
- Descripción producto
- null
- Material
- Marco: Aluminio, anodizado natural
Cristal: acrílico, ahumado - Unidad de envase
- Incl. bombín de seguridad con cierre nº 3524 E
- Adecuados para referencia
- 2741.010
- 2741.000
- Adecuado para
- Tipo de armario: Panel de mando
AX
AE
Anchura: = 377 mm
Altura: = 297 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,6 kg
- Peso bruto
- 1,88 kg
- Código arancelario
- 76101000
- EAN
- 4028177032392
- ETIM 9
- EC002527
- ETIM 8
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27182204
- Descripción producto
- FT Ventana para panel de mando 2741.010, 2741.000, aluminio
- Documentos
- Instrucciones