Juego de conexión para intercambiadores de calor aire-agua

Referencia: SK 3201990

Para una acometida de agua y regulación del caudal adecuadas.

Referencia:
SK 3201990
Descripción producto
Para una acometida de agua y regulación del caudal adecuadas. Los tubos de presión pueden cortarse a la longitud deseada.
Material
Piezas en contacto con el agua EPDM/latón
Unidad de envase
Tubo para retorno de agua
Tubo para entrada de agua incl. válvula de compensación para la regulación del caudal (rango de ajuste 3 a 12 l/min)
Material de fijación
Longitud
3.600 mm
Acometidas de agua
Rosca hembra G ⅜"
Adecuados para referencia
3209.XX0
3210.XX0
3216.480
3363.XX0
3364.XX0
3373.XX0
3374.XX0
3375.XX0
3319.000 / 3419.000
3320.200 / 3420.200
Dimensiones
Longitud: 3.600 mm
Presión de servicio admisible (p máx.)
1: 10 bar
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4 kg
Peso bruto
4,58 kg
Código arancelario
85444290
EAN
4028177709270
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK Juego de conexión para intercambiador
Documentos
Instrucciones