Intercambiador de calor aire-agua Montaje en el techo

Artículo No.: SK 3209100

Para montaje sobre la superficie del techo. Potencia de refrigeración 1,87 kW – 4 kW. Grado de protección estándar hasta IP 55. Adecuado especialmente para aplicación en entornos agresivos. Posibilidades flexibles de acometida de agua.

Artículo No.: 3201990

Juego de conexión para intercambiadores de calor aire-agua

Artículo No.:
SK 3209100
Ejecución
Montaje en el techo
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. El intercambiador de calor aire/agua se instala sobre el techo de un armario con la ayuda de opciones flexibles de acometida de agua.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Estera de estanqueidad
Material de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 400 l/h: 2,5 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 95 W
A 60 Hz: 110 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,4 A
A 60 Hz: 0,48 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1: 10 bar
Tipo de conexión (eléctrica)
Regleta de bornes de conexión a presión
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ½"
Rosca exterior G ⅜"
Regulación de la temperatura
Controlador básico (regulación de fábrica +35 °C)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Dimensiones
Anchura: 597 mm
Altura: 417 mm
Profundidad: 475 mm
Grado de protección
IP 65 posible bajo demanda
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
33,25 kg
Peso bruto
35 kg
Código arancelario
84158300
EAN
4028177429819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK Intercambiador de calor aire/agua, montaje en el techo, 2,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, regulación básica, piezas conductoras de agua: cobre/latón, An.Al.Pr. 597 x 417 x 475 mm
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle