Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
- Referencia:
- SK 3214100
- Ejecución
- montaje mural
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn) - Descripción producto
- Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación - Potencia total de refrigeración
- L 35 W 10 para 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 para 400 l/h: 0,7 kW - Tensión de servicio
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia nominal Pel
- A 50 Hz: 36 W
A 60 Hz: 37 W - Intensidad máx.
- A 50 Hz: 0,17 A
A 60 Hz: 0,18 A - Presión de servicio admisible (p máx.)
- 1: 10 bar
- Duración de la conexión
- 100 %
- Medio refrigerante
- Agua (ver especificación en internet)
- Temperatura en la impulsión del agua
- 1 °C...30 °C
- Acometidas de agua
- Boquillas ⅜"
- Regulación de la temperatura
- Electroválvula con control termostático
- Control de la temperatura
- Termostato interno con contacto conmutado, corriente de ruptura 16 A, campo de ajuste +20 °C ... +60 ºC (regulación de fábrica +35 ºC)
- Campo de temperatura de servicio
- 1 °C...70 °C
- Observación
- Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
- Dimensiones
- Anchura: 200 mm
Altura: 500 mm
Profundidad: 100 mm - Fusible previo
- Automático/fusible: 2 A
- Campo de regulación
- 20 °C...55 °C
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,228 kg
- Peso bruto
- 6,556 kg
- Código arancelario
- 84158300
- EAN
- 4028177232853
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Descripción producto
- SK INTERCAMBIADOR AIRE/AGUA 600W PARED 230V,50/60HZ,
- Documentos
- Instrucciones
- Otras informaciones
- Safety instructions