Intercambiador de calor aire-agua montaje mural

Artículo No.: SK 3215100

Clases de potencia de 375 - 5.000 W. Para aplicación en entornos agresivos. Comodidad de montaje y posibilidades flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.

Artículo No.: 3201990

Juego de conexión para intercambiadores de calor aire-agua

Artículo No.:
SK 3215100
Ejecución
montaje mural
Piezas conductoras de agua Cobre/Latón (Cu/CuZn)
Descripción producto
Para la aplicación en entornos agresivos y rangos de temperatura de hasta +70 °C. Comodidad de montaje y opciones flexibles de acometida de agua. Posibilidad de montaje exterior o interior.
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Cableado a punto de conexión
Plantilla de taladros
Material de estanqueidad y de fijación
Potencia total de refrigeración
L 35 W 10 para 200 l/h: 1,25 kW
L 35 W 10 para 400 l/h: 1,3 kW
Tensión de servicio
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Potencia nominal Pel
A 50 Hz: 83 W
A 60 Hz: 85 W
Intensidad máx.
A 50 Hz: 0,38 A
A 60 Hz: 0,4 A
Presión de servicio admisible (p máx.)
1: 10 bar
Duración de la conexión
100 %
Medio refrigerante
Agua (ver especificación en internet)
Temperatura en la impulsión del agua
1 °C...30 °C
Acometidas de agua
Boquillas ½"
Regulación de la temperatura
Electroválvula con control termostático
Control de la temperatura
Termostato interno con contacto conmutado, corriente de ruptura 16 A, campo de ajuste +20 °C ... +60 ºC (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
1 °C...70 °C
Observación
Válvula de retención integrada en ejecución con controlador Confort-e
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 950 mm
Profundidad: 100 mm
Fusible previo
Automático/fusible: 4 A
Campo de regulación
20 °C...55 °C
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,449 kg
Peso bruto
14,157 kg
Código arancelario
84158300
EAN
4028177245358
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Descripción producto
SK INTERCAMBIADOR DE CALOR Mural, 230V,50/60HZ, 1250 W
Aprobaciones
CSA
UR + C-UR (recognized)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle