Soporte para bobinas de cables

Referencia: AS 4051118

Bandeja para bobinas de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.

Referencia:
AS 4051118
Ejecución
izquierda
Descripción producto
Bandeja para bobinas de cables, adecuada para mesas de montaje y la WS 540. La fijación a la Estación de cableado se realiza al perfil de fijación vertical en el lado izquierdo o derecho.
Datos técnicos
Superficie de apoyo (An. x Al. x Pr.): 375 x 20 x 475 mm
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7016
Unidad de envase
Soporte para bobinas de cables
Incl. material de fijación
Observación
Para poder utilizar la Wire Station WS 540 se precisa el elemento de fijación vertical (4051.106).
Adecuados para referencia
4051.100
4050.150
4050.200
4050.300
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,8 kg
Peso bruto
7,2 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177957398
ETIM 9
EC002778
ETIM 8
EC002778
ECLASS 8.0
36629090
Descripción producto
AS Soporte para bobinas de cables, izquierdo, 375 x 475 mm, 1 P.
Documentos
Instrucciones