Bandeja para equipos, extraíble para TS, PC, IW

Referencia: IW 6902960

Para montaje directo al perfil vertical del armario TS, ancho de armario.

Referencia:
IW 6902960
Descripción producto
Para montaje directo al perfil vertical del armario TS.
Material
Chapa de acero
Color
RAL 7015
Unidad de envase
Incl. 2 guías telescópicas
Capacidad de carga
30 kg de carga estática sobre la superficie
Observación
Para armarios sin placa de montaje
Observación referente a la referencia
Pueden montarse también en armarios de 800 mm de prof. sobre la base TS (fijación posterior extraíble).
Superficie de apoyo
Anchura: 465 mm
Profundidad: 545 mm
Adecuado para
Tipo de armario: TS
PC
IW
Anchura: = 600 mm
Profundidad: = 600 mm
= 800 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,854 kg
Peso bruto
7,215 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
29,7 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177289864
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descripción producto
IW Bandeja para aparatos, extraíble, para TS, PC, IW, para profundidad de armario de 600 mm
Documentos
Info sheet