Sensores CMC III

Referencia: DK 7030140

Sensor analógico del caudal de aire CMC III

Referencia:
DK 7030140
Ejecución
Sensor analógico del caudal de aire
Descripción producto
Los sensores CMC III monitorizan las condiciones ambientales físicas y pueden conectarse a través de un cable de conexión CAN-Bus RJ45 de forma directa a la PU. Además existe la posibilidad de conectar los sensores entre sí como bus.
Ventajas
Rápida conexión y detección automática mediante plug & play
La alimentación tiene lugar a través de la interfaz CAN-Bus.
Aplicación
Monitorización de racks en la industria TI y la gestión inteligente de edificios.
Monitorización de armarios, salas y contenedores en el entorno de la TI.
Funcionamiento
Los ajustes pueden realizarse a través de la unidad de proceso CMC III o el IoT Interface.
El sensor de caudal de aire CMC III dispone de un sensor externo, montado en el caudal de aire
A partir de pérdidas de calor el sensor mide el caudal de aire y puede detectar oscilaciones de caudal
Aplicación: Ventiladores, filtros, refrigeradores
Material
Plástico
Frontal: liso
Caja: estructurado
Color
Frontal: RAL 9005
Caja: RAL 7035
Unidad de envase
Sensor
Placa de montaje
Incl. material de fijación
Sensor de caudal de aire externo incluyendo material de montaje
Conexión al bus CAN
Directo
Interfaces
2 x RJ45 CAN-Bus
Borne
Número de receptores por interfaz IoT (máx.)
10
Cantidad receptores PU compact (máx.)
4
Cantidad receptores PU (máx.)
10
Cantidad receptores PDU (máx.)
5
Number subscribers per PDU note
Máx. 5 ud. para alimentación de energía mediante PoE
Método de medición
Medición de la diferencia de temperaturas
Dimensiones
Anchura: 110 mm
Altura: 30 mm
Profundidad: 40 mm
Campo de temperatura de servicio
0 °C...55 °C
Humedad del aire (sin condensación)
5...95 %
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,53 kg
Peso bruto
0,536 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,6 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
85319000
EAN
4028177659520
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Descripción producto
Sensor analógico del caudal de aire .
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Quick guide
Fichas técnicas
Graphics