Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Referencia:
- VX 8619720
- Descripción producto
- Para la fijación de canaletas para cables, soportes de tubos para cables, componentes de montaje en puerta, etc.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Distance between fixing points
- 475 mm
- Adecuado para ancho de puerta
- 600 mm
- Opciones de montaje VX
- En ancho de puerta 600 mm
- Opciones de montaje VX SE
- En ancho de puerta 600 mm
- Opciones de montaje AX
- En ancho de armario 500 mm y en altura de armario 600 mm en combinación con el carril para montaje interior AX
- En ancho de armario 1200 mm en la puerta con cierre
- Opciones de montaje AX acero inoxidable
- En armarios de 600 mm de altura
- Opciones de montaje AX de poliéster
- En ancho de puerta 600 mm
- Opciones de montaje AX 3 piezas
- En armarios de 673 mm de profundidad o en el ancho de la pieza mural
- Opciones de montaje PC
- En ancho de puerta 600 mm
- Opciones de montaje CX
- En ancho de puerta 600 mm
- Observación para el montaje
- Para montaje en AX de chapa de acero solo en combinación con el carril para montaje interior AX
- Observación
- Para el montaje de componentes propios al chasis de sistema se precisan tuercas o tornillos autorroscantes M5
- Adecuado para
- Tipo de armario: VX
VX SE
PC
AX
Caja mural AX, 3 piezas
Pupitre compacto CX
Parte inferior de pupitre CX
Suitable for width or height or depth: 600 mm - Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,956 kg
- Peso bruto
- 1,14 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,78
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177924697
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
- Chasis de sistema VX 14 x 39 mm para ancho de puerta: 600 mm